Komponentenreferenz

Automatische Greifererkennung

Werkzeugwechsler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

Werkzeugwechsler
Serie WWR1000

  • Für sehr hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 160 ... TK 200
  • Energieelemente zur Übertragung von Medien optional erhältlich
mehr
1. Werkzeugwechsler
  • Für sehr hohe Traglasten geeignet
  • Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 160 ... TK 200
  • Energieelemente zur Übertragung von Medien optional erhältlich
mehr
Aufgabe & Lösung

In dieser Roboterzelle von KV-Techniek B.V. wird unser WWR-Werkzeugwechsler zum automatischen Wechseln zwischen Greifern eingesetzt. Die 3D-Kamera von Euclid Labs – We lead Robots ermittelt, um welche Art von Produkt es sich handelt. Anschließend wählt der Roboter von ABB Robotics anhand dieser Daten automatisch den richtigen Greifer aus und wechselt zu diesem. Die internen Mediendurchführungen unserer Werkzeugwechsler sind sowohl für Druckluft als auch für Vakuum geeignet und bilden somit das mechanische Bindeglied in einem intelligenten System, in dem Bildverarbeitung, Software und Handhabung zusammenkommen.

Quelle: KV-Techniek B.V.

Verbaute Standardkomponenten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht